Die Hot-Swap-fähigen DC-Stromversorgungsmodule P1D-K0150-B sind mit den Ethernet-Switches S5860-20SQ und S5810-48FS kompatibel. Es kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass es zu einem Systemausfall kommt, und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, der eine kostengünstige, einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Gleichstrommodul DC, 150W, für S5860-20SQ
Hot-swap-fähiges DC-Leistungsmodul 150 W, für S5860-20SQ, S5810-48FS
Merkmale
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Stromversorgungsmodule ermöglichen es den Benutzern, sie zu installieren, ohne den Switch auszuschalten oder die Schaltfunktion zu unterbrechen.
Hot-swap-fähiges DC-Leistungsmodul 150 W, für S5860-20SQ, S5810-48FS
Die Hot-Swap-fähigen DC-Stromversorgungsmodule P1D-K0150-B sind mit den Ethernet-Switches S5860-20SQ und S5810-48FS kompatibel. Es kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass es zu einem Systemausfall kommt, und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, der eine kostengünstige, einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Stromversorgungsmodule ermöglichen es den Benutzern, sie zu installieren, ohne den Switch auszuschalten oder die Schaltfunktion zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
289,00 € (exkl. MwSt.)
343,91 € (inkl. MwSt.)