Das 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 40GBASE Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ auf SFP+ Kupfer Direkt Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Ethernet-Standards SFF-8636 und SFF-8472.
Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer Twinax Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Cisco kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ DAC Kabel (1 Meter, Passiv, QSFP+ auf SFP+, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Cisco kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ DAC Kabel (1 Meter, Passiv, QSFP+ auf SFP+, 30AWG)
Das 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 40GBASE Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ auf SFP+ Kupfer Direkt Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Ethernet-Standards SFF-8636 und SFF-8472.
Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer Twinax Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
23,00 € (exkl. MwSt.)
27,37 € (inkl. MwSt.)