Die Metered PDU ermöglicht eine lokale/Remote-Echtzeitüberwachung und kann potenzielle Überlastungen mit einem Hot-Swap-LCD-Display vermeiden, während sie eine zuverlässige Stromverteilung mit Rack-Mehrfachdosen von jeder geschützten USV, jedem Generato oder Netzanschluss bietet. Es ist ideal für IT-Umgebungen mit hoher Dichte, Rechenzentren, Serverräume und Netzwerkschränke geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Metered PDU Steckdosenleiste, 3-phasig, 24A/400V, 36 IEC320 C13 & 6 C19 Ausgänge, IEC309 32 A 3P + N + E Stecker, 3m (10ft) Kabel, 0HE vertikal
3-phasige 24A/400V Metered PDU, 36 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 32 A 3P + N + E Stecker, 3m, 0HE vertikal
Anwendungslösung
Merkmale
Sicherstellung einer effizienten Stromverteilung in anspruchsvollen Rechenzentren und Netzwerkschränken.
Hot-Swap-fähiges Strommessgerät
Austausch und Aktualisierung von Strommessgeräten ohne Beeinträchtigung der Stromversorgung von IT-Geräten
Leistungsschalter
Sofortige Erkennung fehlerhafter Stromversorgungen und Reaktion auf ausgelöste Leistungsschalter
Reines Kupfer-Chip-Netzkabel
Die große Länge erreicht auch weit entfernte Stromquellen, ist flexibler.
PDU maximiert die Effizienz Ihres Rechenzentrums durch intelligente, erweiterte Warnmeldungen und Transparenz Ihrer Stromkette.
Videos
3-phasige 24A/400V Metered PDU, 36 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 32 A 3P + N + E Stecker, 3m, 0HE vertikal
Die Metered PDU ermöglicht eine lokale/Remote-Echtzeitüberwachung und kann potenzielle Überlastungen mit einem Hot-Swap-LCD-Display vermeiden, während sie eine zuverlässige Stromverteilung mit Rack-Mehrfachdosen von jeder geschützten USV, jedem Generato oder Netzanschluss bietet. Es ist ideal für IT-Umgebungen mit hoher Dichte, Rechenzentren, Serverräume und Netzwerkschränke geeignet.
Sicherstellung einer effizienten Stromverteilung in anspruchsvollen Rechenzentren und Netzwerkschränken.
Hot-Swap-fähiges Strommessgerät
Austausch und Aktualisierung von Strommessgeräten ohne Beeinträchtigung der Stromversorgung von IT-Geräten
Leistungsschalter
Sofortige Erkennung fehlerhafter Stromversorgungen und Reaktion auf ausgelöste Leistungsschalter
Reines Kupfer-Chip-Netzkabel
Die große Länge erreicht auch weit entfernte Stromquellen, ist flexibler.
PDU maximiert die Effizienz Ihres Rechenzentrums durch intelligente, erweiterte Warnmeldungen und Transparenz Ihrer Stromkette.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.458,00 € (exkl. MwSt.)
1.735,02 € (inkl. MwSt.)