FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.
 Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AOxxx.

Customized 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Breakout Cable

#153033
#153033

≤1.65W 30mm Faser

266,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AOxxx
316,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AOxxx
39 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Erhältlich, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC Cable(Customized length, QSFP28 to QSFP28)

The 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Breakout Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It is suitable for very short distances, and offers a highly cost-effective Ethernet connectivity solution for the interconnection between devices using 100G QSFP28 ports and 50G QSFP28 ports in data centers, High Performance Computing(HPC) and Switches/Routers/Server/Storage racks and across adjacent racks.

Spezifikationen
Part Number
Q28-2Q28AOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤1.65W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die Anpassung an die Dual-Kompatibilität bietet AOC-Kabeln je nach Modell unterschiedliche Kompatibilität auf beiden Seiten, ideal für grenzenlose Konnektivität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Spezifikationen

100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC Cable(Customized length, QSFP28 to QSFP28)

The 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Breakout Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It is suitable for very short distances, and offers a highly cost-effective Ethernet connectivity solution for the interconnection between devices using 100G QSFP28 ports and 50G QSFP28 ports in data centers, High Performance Computing(HPC) and Switches/Routers/Server/Storage racks and across adjacent racks.

Spezifikationen
Part Number
Q28-2Q28AOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤1.65W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die Anpassung an die Dual-Kompatibilität bietet AOC-Kabeln je nach Modell unterschiedliche Kompatibilität auf beiden Seiten, ideal für grenzenlose Konnektivität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

266,00 € (exkl. MwSt.)

316,54 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich