RS2110 ist ein 1HE Rack-Server mit einem Sockel, der auf der Intel CoffeeLake-Architektur basiert und den 1 neuesten Prozessor der Intel I3/Xeon E-2100-Serie unterstützt. Die Verwendung von DDR4-ECC-Speicher erhöht erheblich die Speicherbandbreite, verbessert die Fehlertoleranz des Speichersubsystems und unterstützt eine Speicherkapazität von maximal 128GB. Ein einzelnes Gerät unterstützt 4x 3,5" Hot-Swap-Festplatten. Eingebauter BMC-Chip macht die Verwaltung bequemer. I/OA-Technologie, Link-Aggregation und bindende Redundanzfunktionen sind unterstützt. Er verfügt über einen dedizierten 1000M-IPMI-Netzwerkanschluss für die Fernverwaltung, optionales KVM-OVER-IP-Out-of-Band-Management und standardmäßig zwei 450W Netzteile.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RS2110, 1HE Rack Server, 1 x skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor, bis zu 128GB Speicher, 4 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SATA Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
RS2110, 1HE Rack Server, 1x Skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor, bis zu 128GB Speicher, 4x 3,5"/2,5" Hot-Swap-SATA-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
Produktmerkmale
Support hyper-threading technology, up to 16 threads when 8 cores
2 memory channels, 4 memory DIMM slots, maximum support 128GB 2666MHz/DDR4
Support up to 2 PCIe 3.0 slots
Kernel acceleration mode 2 (Turbo Mode) kernel running dynamic acceleration
Support Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 instruction set
Integrated BMC management to grasp the system operation status in real time, support pre-alarm, failure recovery function
Support IPMI2.0
Provide 1 RJ45 management network port
Support remote management
Support iKVM
Adopt intelligent cooling system to effectively reduce noise pollution and create a constant temperature space for the chassis
Fully shielded, anti-interference and anti-electromagnetic interference (EMI) design
Support 1+1 fully redundant power supply mode
The motherboard provides TPM trusted module interface, users can choose according to their needs
Supports Intel SGX (Software Guard Extensions) technology
Anwendungslösung
Merkmale
Built on Intel® Xeon® Scalable processors, it delivers massive computing power and can be customized to your application scenarios.
Intel Xeon-E-2100/2200 series processor supports up to 6 cores, providing higher performance and lower latency for faster data processing.
Multiple disks simultaneously store and read data to boost performance and security. Besides, we provide 1G/2G caches for your choice.
Verbessern die Kontaktleistung und gewährleisten die Integrität der Datenübertragung.
Kühlkörper
Langlebig und hochtemperaturbeständig, stabiler Betrieb.
PCIe-Interface
Leicht erweiterbar, um Ihre Anforderungen an serielle Geräte zu erfüllen.
CPU Sockets | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Form Factors | 1U | 1U | 1U |
DIMM Slots | 4 | 4 | 16 |
Memory | Up to 128GB RAM (4x 32GB) | Up to 128GB RAM (4x 32GB) | Up to 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bays | 4x 3,5''/2,5'' | 4x 3,5''/2,5'' | 4x 3,5"/2,5" |
Power Supply | 450W 1+1 Redundant | 450W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant |
Windows Server 2019 | |||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
Videos
RS2110, 1HE Rack Server, 1x Skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor, bis zu 128GB Speicher, 4x 3,5"/2,5" Hot-Swap-SATA-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
RS2110 ist ein 1HE Rack-Server mit einem Sockel, der auf der Intel CoffeeLake-Architektur basiert und den 1 neuesten Prozessor der Intel I3/Xeon E-2100-Serie unterstützt. Die Verwendung von DDR4-ECC-Speicher erhöht erheblich die Speicherbandbreite, verbessert die Fehlertoleranz des Speichersubsystems und unterstützt eine Speicherkapazität von maximal 128GB. Ein einzelnes Gerät unterstützt 4x 3,5" Hot-Swap-Festplatten. Eingebauter BMC-Chip macht die Verwaltung bequemer. I/OA-Technologie, Link-Aggregation und bindende Redundanzfunktionen sind unterstützt. Er verfügt über einen dedizierten 1000M-IPMI-Netzwerkanschluss für die Fernverwaltung, optionales KVM-OVER-IP-Out-of-Band-Management und standardmäßig zwei 450W Netzteile.
Produktmerkmale
Support hyper-threading technology, up to 16 threads when 8 cores
2 memory channels, 4 memory DIMM slots, maximum support 128GB 2666MHz/DDR4
Support up to 2 PCIe 3.0 slots
Kernel acceleration mode 2 (Turbo Mode) kernel running dynamic acceleration
Support Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 instruction set
Integrated BMC management to grasp the system operation status in real time, support pre-alarm, failure recovery function
Support IPMI2.0
Provide 1 RJ45 management network port
Support remote management
Support iKVM
Adopt intelligent cooling system to effectively reduce noise pollution and create a constant temperature space for the chassis
Fully shielded, anti-interference and anti-electromagnetic interference (EMI) design
Support 1+1 fully redundant power supply mode
The motherboard provides TPM trusted module interface, users can choose according to their needs
Supports Intel SGX (Software Guard Extensions) technology
Built on Intel® Xeon® Scalable processors, it delivers massive computing power and can be customized to your application scenarios.
Intel Xeon-E-2100/2200 series processor supports up to 6 cores, providing higher performance and lower latency for faster data processing.
Multiple disks simultaneously store and read data to boost performance and security. Besides, we provide 1G/2G caches for your choice.
Verbessern die Kontaktleistung und gewährleisten die Integrität der Datenübertragung.
Kühlkörper
Langlebig und hochtemperaturbeständig, stabiler Betrieb.
PCIe-Interface
Leicht erweiterbar, um Ihre Anforderungen an serielle Geräte zu erfüllen.
CPU Sockets | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Form Factors | 1U | 1U | 1U |
DIMM Slots | 4 | 4 | 16 |
Memory | Up to 128GB RAM (4x 32GB) | Up to 128GB RAM (4x 32GB) | Up to 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bays | 4x 3,5''/2,5'' | 4x 3,5''/2,5'' | 4x 3,5"/2,5" |
Power Supply | 450W 1+1 Redundant | 450W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant |
Windows Server 2019 | |||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.758,00 € (exkl. MwSt.)
2.092,02 € (inkl. MwSt.)