Die kurze Stiefelstruktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Fasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen reduziert werden, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralbüros, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und an anderen Orten verwendet werden.
This 50/125 OM3 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 10G SR, 10G LRM, SFP+ transceivers etc. for 10G/40G/100G Ethernet connections and is the preferred fiber specification for 10G Ethernet connections.