Der Glasfaseradapter, auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät zum Abschließen oder Verbinden von Glasfaserkabeln oder Glasfasersteckern zwischen zwei Glasfaserleitungen. Der MDC/UPC-Adapter kann zwei MDC-Anschlüsse präzise verbinden. Der US Conec 2-Port-Adapter ist so konzipiert, dass er durch denselben Schalttafelausschnitt passt, der für Duplex-LC-Adapter definiert ist, und ermöglicht eine sofortige Verdoppelung des aktuellen FHD Multimedia Panel Anschlussdichte durch einfaches Entfernen der LC-Duplex-Adapter und Installieren der MDC-Adapter.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
MDC/UPC auf MDC/UPC 2-Port Singlemode LWL-Adapter/Kupplung aus Kunststoff ohne Flansch
MDC/UPC auf MDC/UPC 2-Port Singlemode LWL-Adapter aus Kunststoff, 0.2dB Einfügedämpfung
Merkmale
US Conec hat die MDC Steckverbinder für die neue Generation von Transceiver Geräteschnittstellen mit Übertragungsraten von 200G bis 400G entwickelt.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Edelstahl-Clip
Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
≤0,2dB geringe Einfügedämpfung mit hochpräziser Ausrichtung
MDC/UPC auf MDC/UPC 2-Port Singlemode LWL-Adapter aus Kunststoff, 0.2dB Einfügedämpfung
Der Glasfaseradapter, auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät zum Abschließen oder Verbinden von Glasfaserkabeln oder Glasfasersteckern zwischen zwei Glasfaserleitungen. Der MDC/UPC-Adapter kann zwei MDC-Anschlüsse präzise verbinden. Der US Conec 2-Port-Adapter ist so konzipiert, dass er durch denselben Schalttafelausschnitt passt, der für Duplex-LC-Adapter definiert ist, und ermöglicht eine sofortige Verdoppelung des aktuellen FHD Multimedia Panel Anschlussdichte durch einfaches Entfernen der LC-Duplex-Adapter und Installieren der MDC-Adapter.
US Conec hat die MDC Steckverbinder für die neue Generation von Transceiver Geräteschnittstellen mit Übertragungsraten von 200G bis 400G entwickelt.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Edelstahl-Clip
Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
≤0,2dB geringe Einfügedämpfung mit hochpräziser Ausrichtung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
19,00 € (exkl. MwSt.)
22,61 € (inkl. MwSt.)