FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .

QSFP56 Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA1T00-VS kompatibel 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF

Bestseller #139695
Bestseller #139695

Inphi ≤5W MTP/MPO-12 MMF

359,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
1.1K verkauft
5 Bewertungen
10 Fragen
Compatible Brands:
200 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Juni., 2024
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
FS für Mellanox MMA1T00-VS kompatibles 200GBASE-SR4 QSFP56 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das mit FS für Mellanox MMA1T00-VS kompatible optische QSFP56-Transceiver-Modul ist für einen 200GBASE-Ethernet-Durchsatz über MTP/MPO-12-Anschlüsse unter Verwendung von OM4-Multimode-Fasern (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm bis zu 100 Metern ausgelegt.
Der Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, SFF-8636 & SFF-8665-Standards. Es eignet sich für Rechenzentren, Hochleistungs-Computing-Netzwerke, Enterprise-Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-SR4-200G in QSFP-SR4-200G geändert, das Produkt jedoch das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
MMA1T00-VS
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP56
Max. Datenrate
200 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-3 ~ 3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6,5 dBm
Leistungsbudget
3,5 dBm
Empfängerüberlastung
5 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 5 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integrierter CDR
Integrierter FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Anwendung
200G Ethernet, Verbindung von Rechenzentren, Hochleistungsrechnen

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
200G-zu-200G-Link für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen
Vier 50G-zu-200G-Link für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen
Strukturierte 200G-Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Strukturierte 200G-Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Spine-Leaf-Verbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der eingebaute Inphi-Chip ermöglicht eine stabile 200G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird.
Inphi Chip
Stabile Übertragung
<5W
Geringere Leistungsaufnahme
200Gbps
Hochleistung
Mittenwellenlänge
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Stecker
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Kabeltyp
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) 158 °F)
Anwendung
200G-Ethernet, Verbindung von Rechenzentren, Hochleistungsrechnen
2×100GBASE-SR4-Ethernet, Rechenzentren, Switch- und Router-Verbindungen
200G-Ethernet, Rechenzentrum, Cloud-Netzwerke
200G-Ethernet, Rechenzentrum, 5G-Backhaul
Spezifikationen

FS für Mellanox MMA1T00-VS kompatibles 200GBASE-SR4 QSFP56 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das mit FS für Mellanox MMA1T00-VS kompatible optische QSFP56-Transceiver-Modul ist für einen 200GBASE-Ethernet-Durchsatz über MTP/MPO-12-Anschlüsse unter Verwendung von OM4-Multimode-Fasern (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm bis zu 100 Metern ausgelegt.
Der Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, SFF-8636 & SFF-8665-Standards. Es eignet sich für Rechenzentren, Hochleistungs-Computing-Netzwerke, Enterprise-Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-SR4-200G in QSFP-SR4-200G geändert, das Produkt jedoch das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
MMA1T00-VS
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP56
Max. Datenrate
200 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-3 ~ 3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6,5 dBm
Leistungsbudget
3,5 dBm
Empfängerüberlastung
5 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 5 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integrierter CDR
Integrierter FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Anwendung
200G Ethernet, Verbindung von Rechenzentren, Hochleistungsrechnen

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
200G-zu-200G-Link für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen
Vier 50G-zu-200G-Link für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen
Strukturierte 200G-Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Strukturierte 200G-Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Spine-Leaf-Verbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der eingebaute Inphi-Chip ermöglicht eine stabile 200G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird.
Inphi Chip
Stabile Übertragung
<5W
Geringere Leistungsaufnahme
200Gbps
Hochleistung
Mittenwellenlänge
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Stecker
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Kabeltyp
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) 158 °F)
Anwendung
200G-Ethernet, Verbindung von Rechenzentren, Hochleistungsrechnen
2×100GBASE-SR4-Ethernet, Rechenzentren, Switch- und Router-Verbindungen
200G-Ethernet, Rechenzentrum, Cloud-Netzwerke
200G-Ethernet, Rechenzentrum, 5G-Backhaul

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

359,00 € (exkl. MwSt.)

427,21 € (inkl. MwSt.)

200 Stk. unterwegs