Der IES3110-16TF verfügt über 16x 10/100/1000BASE-T Kupfer-Ports und 2x 100/1000BASE-X SFP-Ports, die speziell für ein breites Spektrum an industriellen und erweiterten Unternehmensanforderungen an die Konnektivität entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40° bis 75° C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Orte im Freien, an denen die Temperatur extrem niedrig oder hoch ist
Dieser industriell verwaltete Switch unterstützt erweiterte L2-Funktionen wie 802.1Q VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP Link Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.