Das 100G QSFP28 auf 2x 50G QSFP28 Direct Attach Kabel ist für den Einsatz in kosteneffizienten 100GbE zu 2x 50GbE Ethernet-Verbindungslösungen konzipiert, um den wachsenden Bedarf an höherer Bandbreite in Rechenzentren zu decken. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220628164422vk3wae.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220628164422vk3wae.jpg)
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206281644226utksm.jpg)
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220628164422ex6hzr.jpg)
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220628164422j9eyuv.jpg)
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220628164422qp7qw8.jpg)
![FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC05.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21z0daj61i20210906144925.jpg)
FS kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 passives Kupfer Breakout Direkt Attach Kabel (DAC), 5m(16ft)
FS Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x500G QSFP28 DAC-Kabel(5 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Dieser Direct Attach Copper kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen realisieren, die Firmware mit der FS Box aktualisieren, was ihn mit den Upgrade-Switches kompatibel macht..
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.
G***o
United States
B***y
Australia
A***m
United States