Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Verlegekabel, UL gelistet, 23AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR, Grau, 305m
Cat6 Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 23AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR (Grau)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.
Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.
Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Videos
Cat6 Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 23AWG Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR (Grau)
Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.
Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.
Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
289,00 € (exkl. MwSt.)
343,91 € (inkl. MwSt.)