Das Loopback-Modul ist ein 400 Gbit/s Quad Small Form Factor Pluggable QSFP-DD-Loopback-Modul zum Testen von QSFP-DD-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll ausgestatteten QSFP-DD-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von QSFP-DD-Ports.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP-DD-LB in QDD-LOOP-400G geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Der Stromverbrauch kann nur von FS vor der Auslieferung konfiguriert werden. Wenn Sie den Stromverbrauch konfigurieren müssen, kontaktieren Sie bitte den Vertrieb oder geben Sie bei der Bestellung den spezifischen Stromverbrauch an.