Das Hot-Swap-fähige Gleichstrommodul UM400D01-01 ist für die Ethernet-Switches S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C und die TAPs T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches."
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Gleichstrommodul DC, 400W, für Switches S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Hot-Swap-fähiges DC-Strommodul, 400W, für Switches S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Merkmale
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule können installiert werden, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Hot-Swap-fähiges DC-Strommodul, 400W, für Switches S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Das Hot-Swap-fähige Gleichstrommodul UM400D01-01 ist für die Ethernet-Switches S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C und die TAPs T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Es kann ohne Systemausfall im laufenden Betrieb ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb für eine kostengünstige und einfache Lösung des Problems eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches."
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule können installiert werden, ohne den Switch auszuschalten oder die Switching-Funktion zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
589,00 € (exkl. MwSt.)
700,91 € (inkl. MwSt.)