Das QSFP28-Modul bietet einen 100GBase-LR4-Durchsatz von bis zu 10 km über ein Standardpaar Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 und SFF-8636. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichten von Unternehmen, Campusnetzwerken usw.
Hinweis : Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR4-100G in QSFP-LR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Edge-Core ET7402-LR4 Kompatibel 100GBASE-LR4 1310nm 10km Duplex LC SMF
Edge-Core ET7402-LR4 kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | BOX Verpackung | COB (Chip on board) Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Edge-Core ET7402-LR4 kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Das QSFP28-Modul bietet einen 100GBase-LR4-Durchsatz von bis zu 10 km über ein Standardpaar Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 und SFF-8636. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichten von Unternehmen, Campusnetzwerken usw.
Hinweis : Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR4-100G in QSFP-LR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | BOX Verpackung | COB (Chip on board) Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
399,00 € (exkl. MwSt.)
474,81 € (inkl. MwSt.)