FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre P-OS-400G-EE.
Esta imagen trata sobre P-OS-400G-EE.

Licencia perpetua PicOS® para switch 400G, incluye VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (por dispositivo)

#194672
#194672

MLAG VXLAN Ansible ACL LLDP 802.1X VLAN de voz AAA RADIUS

MXN$68,476
FS P/N: P-OS-400G-EE
FS P/N: P-OS-400G-EE
2 vendidos
0 comentario
6 preguntas
En stock, Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Soporte de prueba
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Licencia perpetua PicOS® para switch 400G, por dispositivo

El software PicOS® es el estándar de redes abiertas de la industria para redes empresariales en campus y centros de datos distribuidos. PicOS® elimina la dependencia de un único proveedor en infraestructuras de red críticas para ofrecer un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor costo total de propiedad (TCO).
La licencia de PicOS® se ofrece como licencia perpetua por switch e incluye el SO Debian Linux, funciones de conmutación y enrutamiento L2/L3 y OpenFlow 1.3. Soporta funciones completas como MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+, etc. La licencia es específica para el switch para el que se emite y no es válida en ningún otro switch, por lo que la licencia no es portátil entre dispositivos.

Software Spotlights

Configuración de red sin errores

Soporta plataforma de gestión

Apoya la automatización de pruebas con

Características

Operaciones de red más resistentes y eficientes con un coste total de propiedad menor
PicOS® ofrece un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Mayor seguridad de la red
Crea un sólido sistema de seguridad para la capa de acceso que siga los principios de confianza cero, integrándose estrechamente con los principales gestores de políticas de control de acceso a la red (NAC).
Facilidad de uso y visibilidad total de la red
PicOS® garantiza una visibilidad total de la red a través de SNMP y sFlow, junto con la eficiente telemetría abierta gNMI, y facilita la implantación, gestión y protección de redes con AmpCon™.
Servicio estándar de mantenimiento y soporta PicOS®
Durante cada período de mantenimiento, FS proporcionará PicOS® de configuración o funcionamiento, correcciones de errores, actualizaciones y mejoras de software y otros amplios servicios de tecnología de red.
Asistencia al cliente
Instalación, configuración o funcionamiento de PicOS®
Recursos de autoayuda
Recursos de documentación de autoayuda
Corrección de errores
Proporciona correcciones de errores por correo electrónico u otros medios

Vídeos

Especificaciones

Licencia perpetua PicOS® para switch 400G, por dispositivo

El software PicOS® es el estándar de redes abiertas de la industria para redes empresariales en campus y centros de datos distribuidos. PicOS® elimina la dependencia de un único proveedor en infraestructuras de red críticas para ofrecer un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor costo total de propiedad (TCO).
La licencia de PicOS® se ofrece como licencia perpetua por switch e incluye el SO Debian Linux, funciones de conmutación y enrutamiento L2/L3 y OpenFlow 1.3. Soporta funciones completas como MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+, etc. La licencia es específica para el switch para el que se emite y no es válida en ningún otro switch, por lo que la licencia no es portátil entre dispositivos.

Software Spotlights

Configuración de red sin errores

Soporta plataforma de gestión

Apoya la automatización de pruebas con

Características
Operaciones de red más resistentes y eficientes con un coste total de propiedad menor
PicOS® ofrece un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Mayor seguridad de la red
Crea un sólido sistema de seguridad para la capa de acceso que siga los principios de confianza cero, integrándose estrechamente con los principales gestores de políticas de control de acceso a la red (NAC).
Facilidad de uso y visibilidad total de la red
PicOS® garantiza una visibilidad total de la red a través de SNMP y sFlow, junto con la eficiente telemetría abierta gNMI, y facilita la implantación, gestión y protección de redes con AmpCon™.
Servicio estándar de mantenimiento y soporta PicOS®
Durante cada período de mantenimiento, FS proporcionará PicOS® de configuración o funcionamiento, correcciones de errores, actualizaciones y mejoras de software y otros amplios servicios de tecnología de red.
Asistencia al cliente
Instalación, configuración o funcionamiento de PicOS®
Recursos de autoayuda
Recursos de documentación de autoayuda
Corrección de errores
Proporciona correcciones de errores por correo electrónico u otros medios
Vídeos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$68,476

240 en almacén US