El software PicOS® es el estándar de redes abiertas de la industria para redes empresariales en campus y centros de datos distribuidos. PicOS® elimina la dependencia de un único proveedor en infraestructuras de red críticas para ofrecer un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor costo total de propiedad (TCO).
La licencia de PicOS® se ofrece como licencia perpetua por switch e incluye el SO Debian Linux, funciones de conmutación y enrutamiento L2/L3 y OpenFlow 1.3. Soporta funciones completas como MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+, etc. La licencia es específica para el switch para el que se emite y no es válida en ningún otro switch, por lo que la licencia no es portátil entre dispositivos.
Haz clic para ampliar la imagen
Licencia perpetua PicOS® para switch 100G, incluye VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (por dispositivo)
Hot #194671
Hot #194671
MXN$47,720
FS P/N: P-OS-100G-EEFS P/N: P-OS-100G-EE
93 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
Licencia y soporta:
En stock, Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
Licencia perpetua PicOS® para switch 100G, por dispositivo
Software Spotlights
Alta disponibilidad y soporte multiservicio
Soporta MLAG, LLDP, VLAN de voz
Soporta canalizaciones de difusión, unidifusión y multidifusión
Admite protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Admite pila de protocolo dual IPv4/IPv6
Admite detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos
Admite TOS o CoS basado en DSCP
Configuración de red sin errores
Características
Operaciones de red más resistentes y eficientes con un coste total de propiedad menor
PicOS® ofrece un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Mayor seguridad de la red
Crea un sólido sistema de seguridad para la capa de acceso que siga los principios de confianza cero, integrándose estrechamente con los principales gestores de políticas de control de acceso a la red (NAC).
Facilidad de uso y visibilidad total de la red
PicOS® garantiza una visibilidad total de la red a través de SNMP y sFlow, junto con la eficiente telemetría abierta gNMI, y facilita la implantación, gestión y protección de redes con AmpCon™.
Servicio estándar de mantenimiento y soporta PicOS®
Durante cada período de mantenimiento, FS proporcionará PicOS® de configuración o funcionamiento, correcciones de errores, actualizaciones y mejoras de software y otros amplios servicios de tecnología de red.
Asistencia al cliente
Instalación, configuración o funcionamiento de PicOS®
Recursos de autoayuda
Recursos de documentación de autoayuda
Corrección de errores
Proporciona correcciones de errores por correo electrónico u otros medios
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Function (2)Product Recommendation (2)Application (1)Compatibility (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
M***y
United States
04 de dic. de 2023
Previously, the license service had expired and the version was not updated or upgraded. After purchasing the service, the engineering team helped to update and upgrade remotely. The performance after the update and upgrade is as smooth as before.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0J***n
United States
18 de nov. de 2023
I saw in the product compatibility list document that my switch was adaptable, so I decisively placed an order. After installing it at home, my white box switch at home was put to use again.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente