Nahtloses Video-Streaming-Erlebnis im Rechenzentrum
- Einführung
- Vorteile
- Produkte
- Ressourcen
- Einführung
- Vorteile
- Produkte
- Ressourcen
Zu Beginn des Zeitalters von 4K/8K-Video sind Rechenzentren von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung von Video-Streaming und anderen neuen datenintensiven Diensten und stehen vor Herausforderungen wie der Skalierung der Systemkapazität, der Gewährleistung einer Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie der Verbesserung von Geschwindigkeit und Leistung. FS bietet zukunftssichere Lösungen, die auf die Anforderungen von Rechenzentren und Videodienstleistern zugeschnitten sind.
Bereitstellen eines mittelgroßen bis großen Rechenzentrums für Video-Streaming
Die Netzwerkarchitektur von FS wird durch die automatisierte Verwaltungsplattform und leistungsstarke Hardware unterstützt, die die Konnektivität für Tausende von Knoten ermöglicht. Entwickelt für nahtlose Skalierbarkeit mit Link- und Hardware-Redundanz, gewährleistet es einen konsistenten und effizienten Videodienst von der Erfassung bis zur Verteilung und bietet dem Publikum ein erstklassiges und unterbrechungsfreies Seherlebnis.
Entdecken Sie die Vorteile des FS-Videostreaming-Netzwerks
Einheitliches Betriebssystem und Management
Switches laufen auf dem einheitlichen PicOS mit einer konsistenten CLI und werden über die AmpCon™-Plattform für Remote- und Zero-Touch-Konfiguration verwaltet, was eine vereinfachte und zentralisierte Einrichtung ermöglicht.
Skalierbare Spine-Leaf-Architektur
Spine-Leaf ermöglicht das einfache Hinzufügen von Blatt- oder Wirbelsäulenknoten für das Geschäftswachstum. Jeder Leaf-Switch verbindet sich über den kürzesten Weg mit mehreren Spines, wodurch die Latenz minimiert und die Redundanz erhöht wird.
Flexibles VXLAN-Netzwerk
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel, wodurch VM-Live-Migrationen sowohl innerhalb als auch zwischen Rechenzentren ohne Ausfallzeiten und mit flexibler Ressourcenzuweisung ermöglicht werden.
Knotenebene-Redundanz mit MLAG
MLAG verbessert Redundanz und Bandbreite durch Link-Aggregation, verringert das Risiko eines Single-Point-of-Failure, sorgt gleichzeitig für konsistente Stabilität und reduziert Überlastungen.
Hochleistungshardware
Einheitliche Broadcom-Chips von Leaf- und Spine-Switches, die ausreichend Bandbreite bereitstellen, die Netzwerklatenz reduzieren und die Betriebseffizienz zu Spitzenzeiten verbessern.
Tech-Support vor Ort
Die lokalen Serviceteams von FS bieten einen umfassenden technischen Service und liefern professionelle End-to-End-Lösungen, vom Design über die Bewertung bis zur Bereitstellung.
Netzwerk-Management-Plattform
AmpCon™-Verwaltungsplattform
Eine einheitliche Verwaltungsplattform automatisiert ZTP, Bereitstellung, Konfiguration und Lebenszyklusverwaltung für PicOS Software Switches und ermöglicht so die Remote-Bereitstellung von 1000s-Switches.
Virtuelles Betriebssystem von PicOS-V
Eine kostenlose virtuelle Maschine (VM), identisch mit der PicOS-Software, bietet alle Funktionen, sodass Benutzer PicOS-Konfigurationen kostenlos überprüfen und L2- und L3-Funktionen auf einem Hypervisor testen können.
Netzwerkinfrastruktur
Spine-Switches
100G-Switches mit hoher Dichte und Hot-Swap-fähiger Redundanz, MLAG-, VXLAN- und RoCE-Funktionen, ideal für den Einsatz als Spine-Switches für mittlere bis große Rechenzentren.
Leaf-Switches
L3-Switches für Rechenzentren bieten eine volle Leitungsrate von 10G- bis 100G-Ports und verfügen über MLAG- und VXLAN-Funktionen. Sie können als Leaf-Switches eingesetzt werden, die 100G-Spine-Verbindungen unterstützen.
Edge-Switches
Gigabit-Ethernet-Switches bieten RJ45-Ports und 10-Gbit-SFP+-Uplink-Ports und unterstützen das Stapeln von bis zu 8 Einheiten, geeignet für den Einsatz in Edge-Netzwerken.
Rack-Server
Der 1HE-Dual-Socket-Server ist mit Intel® Xeon®-Prozessoren der 3. Generation ausgestattet und bietet bis zu 40 Kerne und 8 TB DRAM. Er eignet sich für Rechenzentren, die Virtualisierung erfordern.
Optische 10G/100G-Module
Optische 10G- bis 100G-Module bieten flexible Bandbreitenoptionen. Jedes Gerät wird auf höchste Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit getestet.
Ressourcen
Empfohlene Lösungen
- CDN-Netzwerklösung für Rechenzentren
- 25G/100G-Rechenzentrumsnetzwerklösung
Blogs
- Bauen Sie Ihr Netzwerk mit der Pica8-Netzwerkplattform auf
- Der Mythos hinter der Pica8 Zero Touch Provisioning in Remote Branch-Anwendung
News
- FS-Switches unterstützen jetzt PicOS® für ein einheitliches Netzwerkerlebnis
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.