FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von P-OS-400G-EE.
 Dieses Bild handelt von P-OS-400G-EE.

PicOS® Dauerlizenz für 400G-Switch, beinhaltet VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (pro Gerät)

#194672
#194672

MLAG VXLAN Ansible ACL LLDP 802.1X Voice VLAN AAA RADIUS

3.923,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P-OS-400G-EE
2 verkauft
0 Bewertung
6 Fragen
Auf Lager, Zustellung ca. am 14.Juni2024
Produkte und Projektanfrage

Unbefristete PicOS®-Lizenz für 400G-Switch, pro Gerät

PicOS-Software ist der Industriestandard für Unternehmensnetzwerke in verteilten Campussen und Rechenzentren. PicOS® eliminiert die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter für kritische Netzwerkinfrastrukturen und bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
Die PicOS®-Lizenz wird als unbefristete Lizenz pro Switch angeboten, einschließlich des Debian Linux-Betriebssystems, L2/L3-Switching- und Routing-Funktionen und OpenFlow 1.4. Sie unterstützt alle Funktionen wie MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+ usw. Die Lizenz ist spezifisch für den Switch, für den sie ausgestellt wurde, und ist nicht für andere Switches gültig. Die Lizenz ist also nicht geräteübergreifend übertragbar.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Belastbarere und effizientere Netzwerkoperationen bei geringeren Gesamtbetriebskosten
PicOS® bietet ein belastbareres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
Erzielen Sie eine höhere Netzwerksicherheit
Erstellen Sie ein starkes Sicherheitssystem für die Zugriffsebene, das den Zero-Trust-Prinzipien folgt und eng mit den wichtigsten Network Access Control (NAC)-Policy-Managern integriert ist.
Einfache Verwendung bei voller Netzwerktransparenz
PicOS® gewährleistet volle Netzwerktransparenz über SNMP und sFlow sowie effiziente offene gNMI-Telemetrie und erleichtert die Bereitstellung, Verwaltung und den Schutz von Netzwerken mit AmpCon™.
PicOS® Standard-Wartungs- und Supportservice
Während jeder Wartungsperiode stellt FS die Konfiguration oder Bedienung von PicOS®, Fehlerkorrekturen, Software-Updates und -Upgrades sowie weitere umfangreiche Netzwerktechnologieservices bereit.
Kundenunterstützung
PicOS-Installation, -Konfiguration oder -Bedienung
Selbsthilferessourcen
Selbsthilfe-Dokumentationsressourcen
Fehlerkorrektur
Bereitstellung von Fehlerkorrekturen per E-Mail oder auf andere Weise
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Product Recommendation (2)Application (1)Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen