PicOS-Software ist der Industriestandard für Unternehmensnetzwerke in verteilten Campussen und Rechenzentren. PicOS® beseitigt die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter für kritische Netzwerkinfrastrukturen und bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
Die PicOS®-Lizenz wird als unbefristete Lizenz pro Switch angeboten, einschließlich des Debian Linux-Betriebssystems, L2/L3-Switching- und Routing-Funktionen und OpenFlow 1.4. Sie unterstützt alle Funktionen wie MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+ usw. Die Lizenz ist spezifisch für den Switch, für den sie ausgestellt wurde, und ist auf keinem anderen Switch gültig. Die Lizenz ist also nicht geräteübergreifend übertragbar.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
PicOS® Dauerlizenz für 100G-Switch, beinhaltet VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (pro Gerät)
Unbefristete PicOS®-Lizenz für 100G-Switch, pro Gerät
Software Spotlights
Unterstützt MLAG, LLDP, Voice VLAN
Unterstützt Broadcast-, Unicast- und Multicast-Pipelines
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Unterstützt BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt TOS- oder DSCP-basiertes CoS
Unterstützt die AmpCon™-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP und Konfigurationsmanagement
Unterstützt EVPN-VXLAN
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Flusskontrolle und PFC, ECN auf UC- (Unicast) und MC- (Multicast) Warteschlangen
Unterstützt Konfigurations- und Automatisierungstools wie Ansible, OpenFlow, NETCONF usw.
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützt benutzer-/kennwortgeschützte Systemverwaltung
Unterstützt SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Unterstützt voll funktionsfähige 802.1X-Implementierung
Unterstützt Secure Shell (SSHv1/v2)
Unterstützt L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Unterstützt eine vollständige Suite von Spanning Tree-Protokollen und Sicherheitsmechanismen
Merkmale
Videos
Unbefristete PicOS®-Lizenz für 100G-Switch, pro Gerät
PicOS-Software ist der Industriestandard für Unternehmensnetzwerke in verteilten Campussen und Rechenzentren. PicOS® beseitigt die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter für kritische Netzwerkinfrastrukturen und bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
Die PicOS®-Lizenz wird als unbefristete Lizenz pro Switch angeboten, einschließlich des Debian Linux-Betriebssystems, L2/L3-Switching- und Routing-Funktionen und OpenFlow 1.4. Sie unterstützt alle Funktionen wie MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+ usw. Die Lizenz ist spezifisch für den Switch, für den sie ausgestellt wurde, und ist auf keinem anderen Switch gültig. Die Lizenz ist also nicht geräteübergreifend übertragbar.
Software Spotlights
Unterstützt MLAG, LLDP, Voice VLAN
Unterstützt Broadcast-, Unicast- und Multicast-Pipelines
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Unterstützt BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt TOS- oder DSCP-basiertes CoS
Unterstützt die AmpCon™-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP und Konfigurationsmanagement
Unterstützt EVPN-VXLAN
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Flusskontrolle und PFC, ECN auf UC- (Unicast) und MC- (Multicast) Warteschlangen
Unterstützt Konfigurations- und Automatisierungstools wie Ansible, OpenFlow, NETCONF usw.
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützt benutzer-/kennwortgeschützte Systemverwaltung
Unterstützt SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Unterstützt voll funktionsfähige 802.1X-Implementierung
Unterstützt Secure Shell (SSHv1/v2)
Unterstützt L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Unterstützt eine vollständige Suite von Spanning Tree-Protokollen und Sicherheitsmechanismen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.734,62 € (inkl. MwSt.)