FS Germany Free delivery on orders over EUR 79 (Excl. VAT)
Germany / € EUR

Germany

Free delivery on orders over EUR 79 (Excl. VAT)
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.
This picture is about ATC-NS-125.

NEOCLEAN-S Fiber Optic Cleaning Sticks 1.25mm, Anti-static Grade (200pcs/Pack)

#190742
#190742

Flexible Stick Disposable Anti-static

129,71 € (Incl. VAT)
FS P/N: ATC-NS-125
5 Sold
0 Review
3 Questions
Pre-order, Ship by 05 Jul, 2024
See more warehouse availability
Deliver to Berlin, 10082
Free Shipping via TNT Express®
Test Support
Specifications
Features
Q&A
Reviews
Resources

Reinigungsstäbchen für Lichtwellenleiter 1,25 mm, antistatisch (200 St./Packung)

Die Reinigungsstäbchen, ein idealer Einwegartikel für die Reinigung von 1,25-mm-Steckverbindern, werden aus hochwertigem Polyester und Polyurethan hergestellt. Der Griff besteht aus Polypropylen, und für eine effektive Reinigung werden antistatische Materialien und superfeine Fasern verwendet. Sie können verwendet werden, um die Öffnungen der installierten Steckverbinder von der Innenseite des Gehäuses aus zu reinigen. Die Reinigung erfolgt durch Einführen der Mikrofaserspitze in die Öffnung des Adapters und einmaliges Drehen. Bei der Reinigung von LWL-Steckverbindern genügt ein leichter Druck oder ein Wischen und die Reinigung ist abgeschlossen. Das Mikrofasermaterial ermöglicht es dem Benutzer, installierte Steckerenden zu reinigen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen, und gewährleistet eine perfekte Reinigung bei der ersten Anwendung. Die Länge des Stützstabs kann gekürzt werden, sodass Sie je nach Einsatzszenario flexibel angepasst werden kann.

Spezifikationen
Produkttyp
Faseroptisches Reinigungsstäbchen
Art des Steckverbinders
LC/MU 1,25 mm
Stäbchenlänge
153 mm
Formstoff
Antistatisch, PC
Inhalt der Packung
200Stück pro Packung
Einwegartikel
Ja
Quality Certifications
To get the detailed certification, please go to the Product Compliance Status for download.

Features

Idealer Einwegartikel für die Reinigung von Adaptern und Steckverbindern mit 1,25 mm.

Optimale Lösung für die Reinigung von allen Adaptern und Steckverbindern mit 1,25 mm. Mit diesem Artikel kommen Sie in jegliche Winkel.

Anpassbare Stablänge und Größe für mehr Einsatzmöglichkeiten
Verschiedene Längen für verschiedene Größen von Steckverbindern, um Verunreinigungen präziser zu entfernen. Außerdem kann die Länge des Sticks gekürzt werden, um jedes Einsatzszenario zu bewältigen.
Antistatisches Material verhindert neue Staubbildung
Ultrafeine Fasern fangen die Mikroverschmutzungen präzise ein
Anwendungsbereiche
Neben dem Einsatz in der Glasfaserindustrie können die Reinigungssticks auch in anderen Bereichen für Sauberkeit sorgen, z. B. bei der Herstellung von Festplatten, der Kamerareinigung, der Wartung im Labor usw.
Glasfasernetzwerk Communication
Optische Fertigung und Prüfung
Wissenschaftliche Forschung und Experimente
Medizin und Biotechnologie
Specifications

Reinigungsstäbchen für Lichtwellenleiter 1,25 mm, antistatisch (200 St./Packung)

Die Reinigungsstäbchen, ein idealer Einwegartikel für die Reinigung von 1,25-mm-Steckverbindern, werden aus hochwertigem Polyester und Polyurethan hergestellt. Der Griff besteht aus Polypropylen, und für eine effektive Reinigung werden antistatische Materialien und superfeine Fasern verwendet. Sie können verwendet werden, um die Öffnungen der installierten Steckverbinder von der Innenseite des Gehäuses aus zu reinigen. Die Reinigung erfolgt durch Einführen der Mikrofaserspitze in die Öffnung des Adapters und einmaliges Drehen. Bei der Reinigung von LWL-Steckverbindern genügt ein leichter Druck oder ein Wischen und die Reinigung ist abgeschlossen. Das Mikrofasermaterial ermöglicht es dem Benutzer, installierte Steckerenden zu reinigen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen, und gewährleistet eine perfekte Reinigung bei der ersten Anwendung. Die Länge des Stützstabs kann gekürzt werden, sodass Sie je nach Einsatzszenario flexibel angepasst werden kann.

Spezifikationen
Produkttyp
Faseroptisches Reinigungsstäbchen
Art des Steckverbinders
LC/MU 1,25 mm
Stäbchenlänge
153 mm
Formstoff
Antistatisch, PC
Inhalt der Packung
200Stück pro Packung
Einwegartikel
Ja
Quality Certifications
To get the detailed certification, please go to the Product Compliance Status for download.
Features
Idealer Einwegartikel für die Reinigung von Adaptern und Steckverbindern mit 1,25 mm.

Optimale Lösung für die Reinigung von allen Adaptern und Steckverbindern mit 1,25 mm. Mit diesem Artikel kommen Sie in jegliche Winkel.

Anpassbare Stablänge und Größe für mehr Einsatzmöglichkeiten
Verschiedene Längen für verschiedene Größen von Steckverbindern, um Verunreinigungen präziser zu entfernen. Außerdem kann die Länge des Sticks gekürzt werden, um jedes Einsatzszenario zu bewältigen.
Antistatisches Material verhindert neue Staubbildung
Ultrafeine Fasern fangen die Mikroverschmutzungen präzise ein
Anwendungsbereiche
Neben dem Einsatz in der Glasfaserindustrie können die Reinigungssticks auch in anderen Bereichen für Sauberkeit sorgen, z. B. bei der Herstellung von Festplatten, der Kamerareinigung, der Wartung im Labor usw.
Glasfasernetzwerk Communication
Optische Fertigung und Prüfung
Wissenschaftliche Forschung und Experimente
Medizin und Biotechnologie

Questions & Answers

Customer Reviews

Resources

109,00 € (Excl. VAT)

129,71 € (Incl. VAT)

Pre-order