Wi-Fi 6 открывает новую эру беспроводной связи
Wi-Fi 6 (802.11ax), последнее поколение стандартов Wi-Fi, основанных на сильных сторонах своего предшественника Wi-Fi 5 (802.11ac), оптимизирован для более высокой скорости и более широкого покрытия, а также лучшего взаимодействия с пользователем в зонах высокой плотности . Wi-Fi 6 охватывает широкий спектр IoT и мобильных приложений в образовании, производстве, отелях, развлечениях, жилом секторе и т. д.
Wi-Fi 6: новое поколение беспроводного доступа
Проблемы с корпоративной беспроводной локальной сетью вызывают беспокойство - задержка передачи данных и ограниченное покрытие Wi-Fi в конечном итоге приведет к ухудшению работы пользователей. Wi-Fi 6 справится с текущими узкими местами в сети и быстро отреагирует на растущий спрос на оптимальные сети Wi-Fi за счёт внедрения улучшенных технологий.
- Усовершенствованная технология Wi-Fi 6 MU-MIMO увеличивает емкость до 4x точек доступа 802.11ac с MU-MIMO в восходящем и нисходящем каналах.
- Превосходный OFDMA позволяет использовать более эффективные каналы при одновременной работе нескольких устройств, что снижает задержку и повышает эффективность.
На 25% быстрее и больше покрытие
- Wi-Fi 6 поддерживает модуляцию более высокого порядка (1024-ВAM), что на 25% быстрее, чем 802.11ac 256-ВAM, с лучшей пропускной способностью.
- В 4 раза более длинный символ OFDM расширяет зону покрытия WLAN, а также увеличивает скорость.
Снижение энергопотребления на 70% и меньше помех
- Целевое время пробуждения увеличивает время сна устройства, снижает энергопотребление и экономит заряд батареи.
- Технология BSS & Spatial Multiplexing минимизирует межканальные помехи для корпоративных сетей.
- Экономичный вариант Wi-Fi 6 с гигабитными AP 2x2 MU-MIMO
и 1G PoE+ коммутатором
-
Расширенный вариант Wi-Fi 6 с гигабитной точкой доступа 2x2 MU-MIMO
и 10G PoE++ коммутатором
FS беспроводные сетевые решения и Wi-Fi-часто задаваемые вопросы
- Q: Обратно ли Wi-Fi 6 совместим с предыдущими стандартами беспроводной связи?A: Да. Wi-Fi 6 обеспечивает обратную совместимость с предыдущими стандартами 802.11a/b/g/n/ac. Точки доступа Wi-Fi 6 можно использовать без замены клиентских устройств. Но учтите, что только использование точек доступа Wi-Fi 6 вместе с клиентскими устройствами, поддерживающими Wi-Fi 6, может реализовать преимущества нового стандарта.
- Q: Поддерживаются ли мои клиентские устройства Wi-Fi 6? Когда клиентские устройства будут поддерживать Wi-Fi 6?A: Клиентские устройства, поддерживающие Wi-Fi 6, вышли на рынок от ноутбуков до смартфонов с прошлого года (2019). Есть много поставщиков, таких как Apple, Samsung, HP, Microsoft, Intel и другие, которые выпустили продукты Wi-Fi 6.
- Q: Wi-Fi 6 - это то же самое, что 5G?A: Нет. Хотя Wi-Fi 6 и 5G предназначены для беспроводных подключений, они во многих аспектах различаются и имеют свои преимущества и недостатки. Вы можете получить дополнительную информацию о Wi-Fi 6 и 5G в этом блоге: Wi-Fi 6 против 5G : Анализ технологий и приложений..
- Q: Какая связь между Wi-Fi 6 и 802.11ax?A: Термины Wi-Fi 6 и 802.11ax взаимозаменяемы. 802.11ax - это новейший стандарт IEEE Wi-Fi. Чтобы упростить наименование стандартов Wi-Fi, Wi-Fi Alliance упростил название 802.11ax до Wi-Fi 6, что указывает на шестое поколение Wi-Fi.
- Q: Чем Wi-Fi 6 отличается от Wi-Fi 5?A: Wi-Fi 6 является усовершенствованной версией предыдущего стандарта 802.11ac Wi-Fi 5. Они различаются по нескольким технологиям, которые они используют, что приводит к расширению возможностей при развертывании Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5 в средах с более высокой плотностью и высокой производительностью. В этом блоге о них рассказывается больше: Wi-Fi 5 vs Wi- Fi 6: В чем их разница?
- Q: Какие точки доступа FS поддерживают Wi-Fi 6?A: FS AP-W6D2400C и AP-W6D1775C поддерживают Wi-Fi 6. Они обеспечивают высокую производительность и безопасность современных корпоративных беспроводных сетей.
- Q: Могут ли точки доступа FS Wi-Fi 6 распознавать тип подключенного устройства?A: Да, точки доступа FS Wi-Fi 6 поддерживают интеллектуальную идентификацию терминала для идентификации интеллектуальных мобильных терминалов и ПК, таких как Apple и Android.
- Q: Какой сертификационный доступ поддерживает точки доступа FS Wi-Fi 6?A: Эти точки доступа поддерживают несколько методов аутентификации доступа пользователей, таких как Интернет, 802.1x, MAC-адрес и локальная аутентификация на ваш выбор.
- Q: Поддерживают ли точки доступа FS Wi-Fi 6 Bluetooth?A: Да. Точки доступа AP-W6D2400C и AP-W6D1775C Wi-Fi 6 поддерживают протокол Bluetooth 5.0 (BLE) и Apple iBeacon. Точки доступа FS Wi-Fi 6 могут расширять разнообразные приложения Bluetooth, такие как встряхивание. Их также можно применять к запросам определения местоположения Bluetooth.
- Q: Удовлетворят ли точки доступа FS Wi-Fi 6 требованиям высокого качества передачи?A: Да, точки доступа FS Wi-Fi 6 могут обеспечить качество передачи данных для бизнеса. Он поддерживает высокое качество обслуживания (ВoS), многорежимное ограничение полосы пропускания WLAN/AP/STA и WMM (мультимедиа Wi-Fi), который определяет приоритет для различных бизнес-данных, и они действительно обеспечивают своевременное, количественное и плавное применение для мультимедиа.
- Q: Точки доступа Wi-Fi 6 будут потреблять много энергии?A: Нет. Точки доступа FS Wi-Fi 6 не потребляют много энергии, поскольку они разработаны с использованием энергосберегающих технологий, включая технологию резервирования одной антенны, технологию динамического энергосбережения MIMO, улучшенную технологию автоматической энергосберегающей передачи и технология управления мощностью по пакетам. Точки доступа FS Wi-Fi 6 в сочетании с высокопроизводительным энергопотреблением обеспечивают высокоскоростной беспроводной доступ при одновременной экономии энергии.
- Q: Q: Будут ли точки доступа FS Wi-Fi 6 работать с существующими сетями 802.11ac?A: A: Да. Точки доступа FS Wi-Fi 6 поддерживают стандартный протокол 802.11ax, а также могут одновременно работать в режимах 802.11ax и 802.11a/b/g/n/ac.
- Q: Как насчет использования точек доступа FS Wi-Fi 6 для просмотра видео? Будут ли они часто замерзать?A: Точки доступа FS Wi-Fi 6 могут обеспечить хорошее качество услуг многоадресной передачи видео в беспроводных сетях. Технология многоадресной одноадресной передачи, которую он поддерживает, решает проблему негладкого видео, вызванного потерей пакетов и задержкой в многоадресных приложениях, таких как видео по запросу.
- Q: Какие контроллеры доступны для точек доступа FS Wi-Fi 6?A: FS AC-224AP доступен для управления точками доступа FS Wi-Fi 6. Контроллер беспроводной локальной сети может управлять до 224 точками доступа.
- Q: Что делать, если у меня много точек доступа? Достаточно ли одного контроллера беспроводной локальной сети?A: FS AC-224AP поддерживает передовую технологию виртуализации контроллера беспроводной локальной сети для виртуализации нескольких AC (до 4) в один логический контроллер беспроводной локальной сети без дополнительного оборудования, обеспечивая высокую надежность и увеличение производительности.
- Q: На что следует обратить внимание при обновлении версии точки доступа?A: FS рекомендует пользователям сделать резервную копию конфигурации перед обновлением, чтобы предотвратить ее потерю, а затем подготовить строку конфигурации, чтобы предотвратить потерю основной программы во время процесса обновления. Когда работа находится на низком пике, обновление AP вызовет перезапуск.
- Q: Имеется ли в FS AC-224AP какая-либо оптимизация беспроводной связи в сценарии с большим количеством локальных терминалов доступа?A: Да, контроллер беспроводной локальной сети FS может выполнять интеллектуальную настройку в реальном времени и распределять терминалы по разным точкам доступа для предоставления услуг доступа в соответствии с количеством пользователей и трафиком данных на каждой связанной точке доступа, балансировать нагрузку на доступ, увеличивать среднюю полосу пропускания и ВoS пользователей и повышение доступности соединения.
- Q: Есть ли у FS AC-224AP какие-либо гарантии безопасности данных?A: Да, он поддерживает полный механизм защиты данных и поддерживает технологии шифрования WEP, TKIP и AES для обеспечения безопасности передачи данных в беспроводных сетях. В то же время он может эффективно предотвращать и контролировать распространение вирусов и атак на сетевой трафик с помощью различных встроенных механизмов безопасности, а также контролировать использование сетей незаконными пользователями.
- Q: Есть ли у FS AC-224AP какие-либо требования к сетевой структуре с точки зрения развертывания?A: Нет, контроллер беспроводной локальной сети может быть развернут в любой сетевой структуре уровня 2 или уровня 3 без изменения какой-либо сетевой архитектуры или аппаратного оборудования, что обеспечивает бесшовное безопасное управление беспроводной сетью.
- Q: Какие методы пересылки данных поддерживает FS AC-224AP?A: FS AC-224AP поддерживает локальную пересылку, централизованную пересылку или гибкую пересылку в зависимости от бизнеса.
- Q: Поддерживает ли FS AC-224AP изоляцию пользователей на основе точки доступа?A: Да, он поддерживает изоляцию пользователей на основе точки доступа, а также поддерживает изоляцию пользователей на основе глобального контроллера беспроводной локальной сети и WLAN.