FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.

Общий совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 40 км DOM

#75369
#75369

Semtech Hisense DFB Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы 58
Отзывы 344
Вопросы 2
21 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1330 нм, 40 км, LC, DOM)

Модуль 1000BASE-CWDM SFP поддерживает линии связи длиной до 40 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.

Описание
Артикул
CWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1330 нм
Максимальное расстояние кабеля
40 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
-5~0 дБм
Чувствительность приемни
<-24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Обратите внимание: Когда модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, используйте соответствующий аттенюатор в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 10 км
≤ 20 км
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
287
27
30
0
0

H***l

United States

July 16, 2022
5.0
I feel like I can get a better product at a lesser price from FS.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

D***s

Sweden

September 03, 2020
5.0
I was recommended to use fs.com by a old colleague, he said that they will solve my problems.
And they did!

The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.

Thank you for taking care of my problem
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***l

Mexico

April 28, 2020
5.0
FS AM recommended the SFP CWDM module for our 30km transmission project. He also checked the module’s compatibility for our devices, and said we could use our existing LC fibers for cost saving. For another link, we hoped the CWDM modules could support SDH-STM1 (155Mbps) and SDH-STM-4 (622Mbps). The man said the Gigabit modules were backward support 155 and 622Mbps rates, and sent its datasheet to us. Got the modules in a good package, and they worked cool on our devices. Really appreciated that the AM had been exceptional in assisting me and my business with technical advice. He was extremely prompt and professional, and would like to take time to understand our needs and went out of his way to help.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели