Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
56G QSFP+ AOC
#71525
#71525
US$155.00
FS P/N: QSFP-56G-AO25FS P/N: QSFP-56G-AO25
Заказы 92
Отзыв 0
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 04 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS 56G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (25м, QSFP+ - QSFP+)
Описание
FS Оригинальный
QSFP56-AO25
Название Поставщика
FS.COM
Тип Коннектора
QSFP+ - QSFP+
Скорость Передачи Данных
FDR 56Gbps
Миним. Радиус Изгиба
7,5 мм
Длина Кабеля
25m (82.02ft)
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
56G InfiniBand , 4x FDR, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 56G
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением 1.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 56 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели