Модуль SFP с одним приемником 12 Гбит/с предназначен для применения одноканальной передачи видео на расстояние до 20 км по одномодовому волокну (SMF). Модуль соответствует стандартам SFP MSA, SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль предназначен для передачи/приема данных со скоростью от 270 Мбит/с до 12 Гбит/с и поддерживает патологические шаблоны SDI для последовательных скоростей SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 и SMPTE ST-2082. Модуль подходит для применения цифрового вещания высокой четкости.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
12Gb/s MSA 1310nm 20km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G/12G SDI
#71320
#71320
US$199.00
FS P/N: SFP-12G31-20FS P/N: SFP-12G31-20
Заказы 25
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 04 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
12Gb/s MSA индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-12G31-20
Название поставщика
Single Receiver
Скорость передачи данных
270Mbps to 12Gbps
Длина волны
1310 нм
Макс. скорость передачи данных
20 км
Разъём
LC
Оптические компоненты
DFB
RX Power
>-3 дБм
Поддержка DOM
Да
Поддержка видео-патологических картин
Да
Чувствительность приемникаy
<-13 дБм
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
Применение
SD/HD/3G/6G/12G SDI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Применение цифровых видеотрансиверов
Электрооптический и оптико-электрический преобразователь 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.
Система камер или мониторов высокой четкости.
Цифровые видеомаршрутизаторы и коммутаторы высокой плотности.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели