Активный оптический кабель Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-15M, совместимый с QSFP28 и 4x25G SFP28, работает через многомодовое волокно (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам QSFP28 и SFP28 MSA.Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех портов 25G SFP28 на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
15m (49ft) Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-15M совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Breakout AOC
#70510
#70510
US$227.00
FS P/N: Q-4S28AO15FS P/N: Q-4S28AO15
Заказы 32
Отзывы 17
Вопросы 5
Длина:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-15M совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Active Optical Cable(AOC)& (15 м, QSFP28 -> SFP28)
Specifications
Артикул Dell (DE)
AOC-Q28-4SFP28-25G-15M
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёмa
QSFP28 -> SFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
15m (49.21ft)
Тип волокна
OM3
Материал оболочки
OFNP
Температура
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Тип кабеля | Активный оптический кабель | Активный оптический кабель | Активный DAC | Пассивный DAC | Пассивный DAC |
Скорость передачи данных | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Тип разъёмa | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 |
Потребляемая мощность | <3,5 Вт | <1,65 Вт | <1,8 Вт | <0,5 Вт | <0,5 Вт |
Длина кабеля | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Провод AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 мм | 30 мм | 33-44.5 мм | 26-34 мм | 25-30mm |
Тип волокна | Оптическое волокно | Оптическое волокно | Медный | Медный | Медный |
Материал оболочки | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Описание
Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-15M совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Active Optical Cable(AOC)& (15 м, QSFP28 -> SFP28)
Активный оптический кабель Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-15M, совместимый с QSFP28 и 4x25G SFP28, работает через многомодовое волокно (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам QSFP28 и SFP28 MSA.Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех портов 25G SFP28 на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
Specifications
Артикул Dell (DE)
AOC-Q28-4SFP28-25G-15M
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёмa
QSFP28 -> SFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
15m (49.21ft)
Тип волокна
OM3
Материал оболочки
OFNP
Температура
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Тип кабеля | Активный оптический кабель | Активный оптический кабель | Активный DAC | Пассивный DAC | Пассивный DAC |
Скорость передачи данных | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Тип разъёмa | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 |
Потребляемая мощность | <3,5 Вт | <1,65 Вт | <1,8 Вт | <0,5 Вт | <0,5 Вт |
Длина кабеля | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Провод AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 мм | 30 мм | 33-44.5 мм | 26-34 мм | 25-30mm |
Тип волокна | Оптическое волокно | Оптическое волокно | Медный | Медный | Медный |
Материал оболочки | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$227.00
Задержка поставки