FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.

Заказной конверсионный Harness MTP® патч-корд 24 волокна OS2 9/125

#69996
#69996

Кабельная система 40/100G Base-24

US$222.46
FS P/N: 24FMTPSMF
FS P/N: 24FMTPSMF
Заказы 412
Отзывы 8
Вопросы 8
Choose Length:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Типы кабеля:
3 MTP(8) на MTP(24)
Разъём A:
MTP-8 Female APC 0.35dB
Разъём B:
MTP-24 Female APC 0.35dB
Оболочка кабеля:
Plenum круглый
Задержка поставки, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

MTP(24) (мама) - MTP(мама) соединительный конверсионный Harness кабель

MTP конверсионный кабель предназначен для обеспечения более гибкой многоволоконной кабельной системы на основе продуктов MTP. В отличие от MTP harness кабель, MTP конверсионные кабели терминированы разъемами MTP на обоих концах, они могут предоставить больше возможностей для существующей 24-волоконной кабельной системы.

40G/100G MTP конверсионные кабели полностью используют волокна при текущих передачах со скоростью 40G и предстоящих передачях со скоростью 100G. По сравнению с покупкой и установкой отдельных конверсионных кассет MTP, конверсионные кабели являются более экономичным вариантом с низким потерями.

Описание
Оптический Разъём
MTP - MTP
Keyway Разъёма
Up - Down
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Переходник
мама - мама
Количество Волокон
24 Волокна
Внешний Диам. Оболочки
3.0 мм
Огнестойкость
LSZH/OFNP
Длина Волны Испытания
850 нм
Вносимые Потери
≤0.6dB
Обратные Потери
≥20 дБ
Долговечность
≥500 Раз
Рабочая Температура
-40 ~ 80°C
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

1X2 MTP Конверсионный Кабель Предназначен для Передачи 100G

Этот тип Base-12 конверсионного harness кабеля позволяет пользователям преобразовывать 12-волоконные MTP backbone транковые в соединения Base-24 для достижения скорости передачи данных 100G.

Простота установки и высокопроизводительные преимущества облегчают ваше соединение

US Conec Разъём MTP

US Conec Разъём MTP предназначен для приложений SM и MM с низкими потерями или стандартными потерями.

Отличное Высокопроизводительное Corning Волокно

Эксклюзивное использование оптических волокон Corning, соответствующих стандартам ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T, RoHS и другим промышленным стандартам.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

BIF демонстрирует большую устойчивость в ситуациях, когда волокна прикрепляются к поверхности с помощью зажима или сшивания.

Упаковка и Маркировка

:Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.:

Описание

MTP(24) (мама) - MTP(мама) соединительный конверсионный Harness кабель

MTP конверсионный кабель предназначен для обеспечения более гибкой многоволоконной кабельной системы на основе продуктов MTP. В отличие от MTP harness кабель, MTP конверсионные кабели терминированы разъемами MTP на обоих концах, они могут предоставить больше возможностей для существующей 24-волоконной кабельной системы.

40G/100G MTP конверсионные кабели полностью используют волокна при текущих передачах со скоростью 40G и предстоящих передачях со скоростью 100G. По сравнению с покупкой и установкой отдельных конверсионных кассет MTP, конверсионные кабели являются более экономичным вариантом с низким потерями.

Описание
Оптический Разъём
MTP - MTP
Keyway Разъёма
Up - Down
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Переходник
мама - мама
Количество Волокон
24 Волокна
Внешний Диам. Оболочки
3.0 мм
Огнестойкость
LSZH/OFNP
Длина Волны Испытания
850 нм
Вносимые Потери
≤0.6dB
Обратные Потери
≥20 дБ
Долговечность
≥500 Раз
Рабочая Температура
-40 ~ 80°C
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
1X2 MTP Конверсионный Кабель Предназначен для Передачи 100G

Этот тип Base-12 конверсионного harness кабеля позволяет пользователям преобразовывать 12-волоконные MTP backbone транковые в соединения Base-24 для достижения скорости передачи данных 100G.

Простота установки и высокопроизводительные преимущества облегчают ваше соединение

US Conec Разъём MTP

US Conec Разъём MTP предназначен для приложений SM и MM с низкими потерями или стандартными потерями.

Отличное Высокопроизводительное Corning Волокно

Эксклюзивное использование оптических волокон Corning, соответствующих стандартам ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T, RoHS и другим промышленным стандартам.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

BIF демонстрирует большую устойчивость в ситуациях, когда волокна прикрепляются к поверхности с помощью зажима или сшивания.

Упаковка и Маркировка

:Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.:

Вопросы и ответы

Отзывы

US$222.46

Задержка поставки