KVM-160219IP предоставляет вам монтируемую в стойку клавиатуру, светодиод и сенсорную панель Synaptics в одной консоли, занимающей всего 1U места в стойке, и может управлять до 8 компьютерами/серверами. Он поддерживает доступ к компьютерам или серверам, оснащённым операционными системами Windows, Linux, Unix, Mac. И удалённое устройство должно работать в системе Windows. Его консоли легко настроить, нужно просто подключить кабель к соответствующему порту. Нет необходимости устанавливать программное обеспечение, не требуются сложные процедуры установки и не нужно учитывать вопросы совместимости.
Примечание: Он поддерживает удаленный доступ с помощью подключаемого модуля на основе ActiveX для Internet Explorer или программного обеспечения KVM_Clients в системах Windows. Поскольку Internet Explorer отключен в Win11, вы можете приобрести KVM-IPC для удаленного доступа без ограничений операционной системы и браузера.