Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE57-10 Совместимый 10G 1570nm CWDM SFP+ Модуль 10km DOM
Hot #64509
Hot #64509
US$119.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-10MFS P/N: CWDM-SFP10G-10M
Заказы 135
Отзывы 5
Вопросы 6
Длина волны:
10 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE57-10 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1570nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
EX-SFP-10GE-CWE57-10
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1570nm
Max. расстояние передачи
10kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-8.2~0.5dBm
Чувствительность приемника
<-14.4dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
S***d
United States
October 13, 2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***y
United States
October 09, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0K***d
Canada
May 09, 2022
Excellent, top notch service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели