FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-10M.

Cisco CWDM-SFP10G-1510-10 Совместимый 10G 1510nm CWDM SFP+ Модуль 10km DOM

Hot #64488
Hot #64488

Semtech Accelink DFB Передача ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$119.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
Заказы 666
Отзывы 5
Вопросы 7
Задержка поставки, Ship by 12 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cisco CWDM-SFP10G-1510-10 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1510nm, 10km, LC, DOM)

Описание
Артикул Cisco
CWDM-SFP10G-1510-10
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1510nm
Max. расстояние передачи
10kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-8.2~0.5dBm
Чувствительность приемника
<-14.4dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

S***d

United States

October 13, 2023
5.0
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***y

United States

October 09, 2023
5.0
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

K***d

Canada

May 09, 2022
5.0
Excellent, top notch service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели