![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230222183328bu3i84.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222183328bu3i84.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222183328ywli4i.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221833293zbsst.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221833283orywj.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222174636ozqeol.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222183329tz214f.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64461.F.jpg)
10G CWDM SFP+ Модуль 1330nm 10km DOM для FS Коммутаторов
Hot #64461
Hot #64461
US$119.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-10SPFS P/N: CWDM-SFP10G-10SP
Заказы 151
Отзывы 5
Вопросы 6
Длина волны:
22 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
CWDM-SFP10G-10SP
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1330nm
Max. расстояние передачи
10kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-8.2~0.5dBm
Чувствительность приемника
<-14.4dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
S***d
United States
October 13, 2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***y
United States
October 09, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0U***a
United States
December 22, 2021
My device is a Cisco Nexus 93180YC-FX, and I purchased some 10G 1270nm CWDM modules. Because I was not sure if they would be compatible with my equipment, I asked for help testing before I purchased them, and my account manager gave me quick feedback on the test results. When I bought it back it was fully compatible with my equipment and worked great.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели