FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
00:31
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.
Это изображение касается FHD-XXXOM4X.

Заказная кассета FHD MTP® - LC/SC OM4 MM

#57040
#57040

OM4 1x MTP®-12/24 2x MTP®-12 Up to 96F (LC) / 48F (SC) in 1U FHD Enclosures

US$97.00
FS P/N: FHD-XXXOM4X
FS P/N: FHD-XXXOM4X
Заказы 915
Отзыв 1
Вопросы 17
Кол-во волокон:
12F 1x MTP-12
Тип заднего разъема:
папа UPC 0.6dB
Тип переднего разъема:
LC UPC дуплекс
Тип полярности:
Общий
Задержка поставки, 01 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Заказная оптическая кассета MTP® с претерминированным разъемом FHD

Оптические кассеты MTP® серии FS FHD (FS High Density) специально созданы для ваших применений, они обеспечивают интерфейс между разъемом MTP® на магистрали и дуплексными перемычками LC/SC, которые затем подключаются непосредственно к электронике.

Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Серия FHD High Density — это универсальное решение разных размеров (1U/2U/4U) и стилей для построения магистралей, ЦОД и корпоративных применений, от 1U до 96 волокон LC.

Описание
Тип переднего разъёма
LC/SC Duplex
Тип заднего разъёма
US Conec MTP® Male (закреплено)
Тип полярности
Тип А/AF/B1/B2
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Материал
Алюминий (AL5052)
Размеры (ВхШхГ)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118 мм)
Рабочая температура
-10°C ~ 60°C
Температура хранения и транспортировки
-10°C ~ 60°C
Статус соответствия RoHS
Соответствует
Применение
Совместимость с оптоволоконными корпусами серии FHD
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
* FHD является зарегистрированной торговой маркой компании FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Быстрое развертывание и безинструментальная установка

Простое подключение без необходимости подключения полевых устройств

Улучшенная реконфигурация во время перемещений, добавлений и изменений

Установка в стоечные или настенные корпуса серии FHD (FS High Density)

Идеальное волокно Corning

Соответствует стандартам Telcordia, EIA/TIA и IEC для заводских разъемов

Идентифицируемый дизайн в более управляемый

четкая маркировка полярности обеспечивает быстрый и простой способ определить правильное соединение

Установка без инструментов с помощью пластиковых заклепок

значительно сокращает время установки за счет исключения концевых разъемов полевых соединителей

Кассета Base-12 или Base-24, подходящая для ваших нужд

Эти варианты разработаны, чтобы предоставить вам возможность гибкой установки системы, отвечающей вашим потребностям. Благодаря инновационному управлению кабелями центр обработки данных становится максимально удобным в обслуживании и управлении.

Настройте по своему желанию

Являясь поставщиком полного спектра сетевых продуктов и продуктов для подключения, FS может предоставлять больше специализированных услуг, таких как тип разъема, тип адаптера, тип полярности и т. д., для ЦОД, предприятий и суровых условий..

Соблюдение полярности в системах на основе кассет

Следующая физическая компоновка кассет MTP-LC поможет вам понять внутреннее сопоставление соединений. Вы также можете нажать здесь, чтобы узнать больше о полярности.

Отчет об упаковке и тестировании

С картонной упаковкой и пластиковым окошком, защищающим предметы от пыли, экструзии, износа и влаги. Присланный протокол испытаний и инструкция по установке являются лучшим подтверждением высокого качества и профессионализма.

Описание

Заказная оптическая кассета MTP® с претерминированным разъемом FHD

Оптические кассеты MTP® серии FS FHD (FS High Density) специально созданы для ваших применений, они обеспечивают интерфейс между разъемом MTP® на магистрали и дуплексными перемычками LC/SC, которые затем подключаются непосредственно к электронике.

Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Серия FHD High Density — это универсальное решение разных размеров (1U/2U/4U) и стилей для построения магистралей, ЦОД и корпоративных применений, от 1U до 96 волокон LC.

Описание
Тип переднего разъёма
LC/SC Duplex
Тип заднего разъёма
US Conec MTP® Male (закреплено)
Тип полярности
Тип А/AF/B1/B2
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Материал
Алюминий (AL5052)
Размеры (ВхШхГ)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118 мм)
Рабочая температура
-10°C ~ 60°C
Температура хранения и транспортировки
-10°C ~ 60°C
Статус соответствия RoHS
Соответствует
Применение
Совместимость с оптоволоконными корпусами серии FHD
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
* FHD является зарегистрированной торговой маркой компании FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Быстрое развертывание и безинструментальная установка

Простое подключение без необходимости подключения полевых устройств

Улучшенная реконфигурация во время перемещений, добавлений и изменений

Установка в стоечные или настенные корпуса серии FHD (FS High Density)

Идеальное волокно Corning

Соответствует стандартам Telcordia, EIA/TIA и IEC для заводских разъемов

Идентифицируемый дизайн в более управляемый

четкая маркировка полярности обеспечивает быстрый и простой способ определить правильное соединение

Установка без инструментов с помощью пластиковых заклепок

значительно сокращает время установки за счет исключения концевых разъемов полевых соединителей

Кассета Base-12 или Base-24, подходящая для ваших нужд

Эти варианты разработаны, чтобы предоставить вам возможность гибкой установки системы, отвечающей вашим потребностям. Благодаря инновационному управлению кабелями центр обработки данных становится максимально удобным в обслуживании и управлении.

Настройте по своему желанию

Являясь поставщиком полного спектра сетевых продуктов и продуктов для подключения, FS может предоставлять больше специализированных услуг, таких как тип разъема, тип адаптера, тип полярности и т. д., для ЦОД, предприятий и суровых условий..

Соблюдение полярности в системах на основе кассет

Следующая физическая компоновка кассет MTP-LC поможет вам понять внутреннее сопоставление соединений. Вы также можете нажать здесь, чтобы узнать больше о полярности.

Отчет об упаковке и тестировании

С картонной упаковкой и пластиковым окошком, защищающим предметы от пыли, экструзии, износа и влаги. Присланный протокол испытаний и инструкция по установке являются лучшим подтверждением высокого качества и профессионализма.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$97.00

Задержка поставки