Кабель прямого подключения Dell (DE) DAC-Q28-4SFP28-25G-1M, совместимый с QSFP28 -> 4x25G SFP28, работает по пассивному медному проводу, что не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот breakout кабель соответствует стандартам IEEE 802.3bj, SFF-8402 и SFF-8665. Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех портов 25G SFP28 на другом конце и подходит для экономичных взаимосвязей ближнего действия в аппаратной операторских операторов или ЦОД и т. д.
Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.