Модуль Ciena (ex.Nortel) NTTP30CFE6 совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 10км по LC duplex SMF волокну. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая низким энергопотреблением, высокой скоростью, этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для центра обработки данных, корпоративного электромонтажного шкафа, транспортного приложения поставщика услуг, радио и широкополосного блока и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Ciena (ex.Nortel) NTTP30CFE6 совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
Ciena (ex.Nortel) NTTP30CFE6 совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 10км, LC, DOM)
Преимущества товара
Низкое энергопотребление
Типичная задержка 2нс, MTBF более 1 миллиона часов
-5℃~70℃ рабочая температура
Материал из нержавеющей стали, защита от коррозии и солевого тумана
Полная совместимость с основными поставщиками сетевого оборудования по всему миру
Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании
Подходить для ЦОД, корпоративных коммутационных шкафов, устройств радиосвязи и основной полосы частот и других сред
Соответствовать требованиям лазерной безопасности класса 1
Электромагнитная совместимость класса B, защита от электростатических разрядов IEC 61000-4-2 и радиационная стойкость IEC 61000-4-3
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Видео
Ciena (ex.Nortel) NTTP30CFE6 совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 10км, LC, DOM)
Модуль Ciena (ex.Nortel) NTTP30CFE6 совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 10км по LC duplex SMF волокну. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая низким энергопотреблением, высокой скоростью, этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для центра обработки данных, корпоративного электромонтажного шкафа, транспортного приложения поставщика услуг, радио и широкополосного блока и т. д.
Преимущества товара
Низкое энергопотребление
Типичная задержка 2нс, MTBF более 1 миллиона часов
-5℃~70℃ рабочая температура
Материал из нержавеющей стали, защита от коррозии и солевого тумана
Полная совместимость с основными поставщиками сетевого оборудования по всему миру
Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании
Подходить для ЦОД, корпоративных коммутационных шкафов, устройств радиосвязи и основной полосы частот и других сред
Соответствовать требованиям лазерной безопасности класса 1
Электромагнитная совместимость класса B, защита от электростатических разрядов IEC 61000-4-2 и радиационная стойкость IEC 61000-4-3
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Вопросы и ответы
Отзывы
US$27.00