Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2M (7ft) LC/UPC Оптический Пигтейл SM 0.9мм, Simplex 9/125 OS2, Одномодовый - PVC
Симплекс LC/UPC 9/125 Одномодовый Оптический Пигтейл, 0.9mm PVC Внешняя Оболочка
Решение для применения
Особенности
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т. д.
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
0.9mm кабель для сращивания с высокой плотностью.
Пигтейл с буферным покрытием для облегчения сращивания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Симплекс LC/UPC 9/125 Одномодовый Оптический Пигтейл, 0.9mm PVC Внешняя Оболочка
Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т. д.
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
0.9mm кабель для сращивания с высокой плотностью.
Пигтейл с буферным покрытием для облегчения сращивания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1.80