Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1M (3ft) 12 Волокон SC/UPC Оптический Пигтейл SM 0.9мм, 9/125 Одномодовый Цветокодированный, Без Оболочки
12 Волокон SC/UPC Одномодовый Цветокодированный Оптический Пигтейл, Без Оболочки
Решение для применения
Особенности
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
Идентификация коннектора быстрого монтажа с наборами цветокодированных пигтейлов.
Пигтейл с буферным покрытием для облегчения сращивания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
12 Волокон SC/UPC Одномодовый Цветокодированный Оптический Пигтейл, Без Оболочки
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
Идентификация коннектора быстрого монтажа с наборами цветокодированных пигтейлов.
Пигтейл с буферным покрытием для облегчения сращивания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$14.00