1 результат для „42258“
Товар
"42258" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
10m (33ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OM4 50/125 МM Breakout кабель, Elite, пурпурный #68167
OFNP | 10G SR to 40G SR4/25G SR to 100G SR4
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн