1 результат для „39294“
Товар
"39294" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Module, Cisco #11552
VCSEL | ≤0.6 Вт | Duplex LC | MMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн