Внутренний многоволоконный breakout кабель - это недорогой предварительно собранный кабель, предназначенный, главным образом, для внутреннего соединения между передающим оборудованием и патч-панелями или аналогичными фиксированными трассами. Волоконно-оптический кабель имеет стандартную класс воспламеняемости, а разъем соответствует требованиям EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной оптический патч-корд LC/SC/FC/ST/LSH OM3 Breakout, 4 волокна
4 Волокна 50/125 OM3 Многоволоконный Внутренний Претерминированный Breakout Кабель
Особенности
Претерминированный Разъем
Нет необходимости в сращивании или сборке разъема, что поможет вам сэкономить много времени и усилий.
Компактный и Прочный Кабель
Сочетпние транкового кабеля и breakout ответвления упрощает управление кабелем.
Проверенная и Надежная Производительность
Проходят обширные тесты на вносимые потери, обратные потери и геометрию торцевой грани.
Четыре различных конфигурации breakout соответствуют вашим потребностям.
Доступны различные разъёмы - LC/SC/FC/ST.
Тонкий и прочный внутренний многоволокнонный патч-кабель предназначен не только для прокладки кабелей в ЦОД с высокой плотностью, но также и для монтажа в стойку и настенных шасси.
4 Волокна 50/125 OM3 Многоволоконный Внутренний Претерминированный Breakout Кабель
Внутренний многоволоконный breakout кабель - это недорогой предварительно собранный кабель, предназначенный, главным образом, для внутреннего соединения между передающим оборудованием и патч-панелями или аналогичными фиксированными трассами. Волоконно-оптический кабель имеет стандартную класс воспламеняемости, а разъем соответствует требованиям EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.
Претерминированный Разъем
Нет необходимости в сращивании или сборке разъема, что поможет вам сэкономить много времени и усилий.
Компактный и Прочный Кабель
Сочетпние транкового кабеля и breakout ответвления упрощает управление кабелем.
Проверенная и Надежная Производительность
Проходят обширные тесты на вносимые потери, обратные потери и геометрию торцевой грани.
Четыре различных конфигурации breakout соответствуют вашим потребностям.
Доступны различные разъёмы - LC/SC/FC/ST.
Тонкий и прочный внутренний многоволокнонный патч-кабель предназначен не только для прокладки кабелей в ЦОД с высокой плотностью, но также и для монтажа в стойку и настенных шасси.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$12.00