Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ модуль 850 нм 400 м MTP/MPO DOM
#36850
#36850
US$65.00
FS P/N: QSFP-CSR4-40GFS P/N: QSFP-CSR4-40G
Заказы 22
Отзывы 298
Вопросы 11
Transceiver Types:
217 на глобальном складе, 15 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 400m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул H3C
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
400m@OM4 MMF
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.5~0dBm
Чувствительность приемника
<-9.9dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
2.4dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE-SR4 40G Ethernet, Breakout to 10GBASE-SR Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Видео
Описание
H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM совместимый 40GBASE-CSR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 400m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул H3C
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
400m@OM4 MMF
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.5~0dBm
Чувствительность приемника
<-9.9dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
2.4dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE-SR4 40G Ethernet, Breakout to 10GBASE-SR Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$65.00
217 на глобальном складе