1 результат для „36116“
Товар
"36116" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
NEMA 5-15P - C15, 14AWG красный кабель питания, 6ft (1.8m) #142058
PSE / ЦОД / SMB / 15A / 125V / SJT
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн