MTP Модуль Loopbacks широко используются используются в среде тестирования, особенно в параллельных оптических сетях 40G. Устройства позволяют проверять и тестировать приемопередатчики с интерфейсом MTP® – устройства 40G PLR4 и 100G PSM4. Петли созданы для связи позиций передатчика (TX) и приемников (RX) интерфейсов приемопередатчиков MTP®. Шлейфы MTP® могут облегчить и ускорить тестирование IL сегментов оптических сетей путем их подключения к соединительным линиям/коммутационным проводам MTP®.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
12-Волоконный MTP (мама) Тип 1 9/125 Одномодовый Модуль Loopback
12-Волоконный MTP(мама) тип 1 одномодовый модуль Loopback
Особенности
Стандартный Разъем
MTP loopback разъем принимает 8/12/24 волокна с различными типами Полярности.
Модернизированная конструкция
Волоконная петля тонкая и занимает меньше места, чем традиционная волоконная петля.
Пылезащитная Функция
Каждый Loopback Модуль оснащен защитным колпачком, что удобно для защиты его от загрязнения.
FS поставляет Loopback Модули с полярностью типа 1 по умолчанию для ваших сетей.
И обратите внимание, что 8/12 волокон MTP для 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 волокна для 100G CFP/CXP.
Используется с 40G или 100G MPO/MTP трансиверами
Loopback модуль может быть использован для проверки пропускной способности и чувствительности приемника оптического сетевого оборудования.
12-Волоконный MTP(мама) тип 1 одномодовый модуль Loopback
MTP Модуль Loopbacks широко используются используются в среде тестирования, особенно в параллельных оптических сетях 40G. Устройства позволяют проверять и тестировать приемопередатчики с интерфейсом MTP® – устройства 40G PLR4 и 100G PSM4. Петли созданы для связи позиций передатчика (TX) и приемников (RX) интерфейсов приемопередатчиков MTP®. Шлейфы MTP® могут облегчить и ускорить тестирование IL сегментов оптических сетей путем их подключения к соединительным линиям/коммутационным проводам MTP®.
Стандартный Разъем
MTP loopback разъем принимает 8/12/24 волокна с различными типами Полярности.
Модернизированная конструкция
Волоконная петля тонкая и занимает меньше места, чем традиционная волоконная петля.
Пылезащитная Функция
Каждый Loopback Модуль оснащен защитным колпачком, что удобно для защиты его от загрязнения.
FS поставляет Loopback Модули с полярностью типа 1 по умолчанию для ваших сетей.
И обратите внимание, что 8/12 волокон MTP для 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 волокна для 100G CFP/CXP.
Используется с 40G или 100G MPO/MTP трансиверами
Loopback модуль может быть использован для проверки пропускной способности и чувствительности приемника оптического сетевого оборудования.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$69.00