D7000 Series 48ch DWDM Mux/Demux is a passive optical add and drop wave division equipment based on AWG technolog. The product is suitable for large, medium and small data center interconnection, metro and wide area networks, as well as enterprise networks and computing center interconnection and backup. The equipment can form a point-to-point DWDM transmission and relay network, a multi-span relay network, a ring DWDM FOADM or ROADM network, and a full-mesh DWDM FOADM or ROADM network.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
48 Channels 100GHz C14-C61 Passive, Dual Fiber DWDM Mux and Demux with Monitor Port, LC/UPC, 1U Rack
#216499
#216499
US$1,559.00
FS P/N: OMD48ECMFS P/N: OMD48ECM
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Models:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
48ch 100GHz 1528-1568nm Passive Dual Fiber DWDM Mux/Demux
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
48ch 100GHz 1528-1568nm Passive Dual Fiber DWDM Mux/Demux
D7000 Series 48ch DWDM Mux/Demux is a passive optical add and drop wave division equipment based on AWG technolog. The product is suitable for large, medium and small data center interconnection, metro and wide area networks, as well as enterprise networks and computing center interconnection and backup. The equipment can form a point-to-point DWDM transmission and relay network, a multi-span relay network, a ring DWDM FOADM or ROADM network, and a full-mesh DWDM FOADM or ROADM network.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,559.00
Задержка поставки