The D7000-AUX is designed for D7000-CH2U Managed Chassis, located on the right side of the rear panel of the chassis and is the interface for communication between the whole machine and the outside world. It contains four RJ45 communication interfaces: one RS232 serial port (CON), two external network ports (NM1, NM2) and one port (ETH ) for cascade connections. Note: Two ethernet management interface cannot be connected to switches on the same subnet at the same time.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
D7000-AUX, Interface Module for D7000-CH2U Managed Chassis, 4 x RJ45 Ports
#216481
#216481
US$369.00
FS P/N: D7000-AUXFS P/N: D7000-AUX
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Models:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Interface Module for D7000-CH2U Managed Chassis
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
Interface Module for D7000-CH2U Managed Chassis
The D7000-AUX is designed for D7000-CH2U Managed Chassis, located on the right side of the rear panel of the chassis and is the interface for communication between the whole machine and the outside world. It contains four RJ45 communication interfaces: one RS232 serial port (CON), two external network ports (NM1, NM2) and one port (ETH ) for cascade connections. Note: Two ethernet management interface cannot be connected to switches on the same subnet at the same time.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$369.00
Задержка поставки