FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.
Это изображение касается AC.

Hot-swappable AC Power Module 1300W

#216475
#216475

1300W 90V to 264VAC Redundant

US$599.00
FS P/N: D7000-PSU-AC
FS P/N: D7000-PSU-AC
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
3 года гарантии

Hot-swappable AC Power Module 1300W, for D7000 Managed Chassis

The D7000-PSU-AC power supply is located on the far left of the rear of the chassis and has two upper and lower slots, PSU21 and PSU22. The main function converts the external power supply into the power supply used internally by the device. The power module is industry standard CRPS power supply, with 1+1 protection and supports hot swap and current sharing backup, to ensure stable service transmission.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Hot-swappable Redundant Modules to Stay Online 24/7

The 1+1 hot-swappable AC power supply modules allow the users to install it without powering off the chassis or disrupting the chassis function.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели