The NVIDIA InfiniBand Cable is an 2x 400Gb/s twin-port OSFP to two 400Gb/s twin-port QSFP112 Direct Attached Copper cable. The 8-channel Twin port OSFP end uses a finned top form-factor for use in Quantum-2 and Spectrum-4 switch cages. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top QSFP112 for use in ConnectX-7 adapters and BlueField-3 DPUs using riding heat sinks on the connector cage. This cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems. Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 800G to QSFP112 2 x 400G Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for InfiniBand NDR
#213769
#213769
US$179.00
FS P/N: OSFP-800G-2QPC005FS P/N: OSFP-800G-2QPC005
Заказы 2
Отзыв 1
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 10 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 800G DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP112, 30AWG)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***s
United States
April 12, 2024
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели