The NVIDIA InfiniBand Cable is an 2x400Gb/s twin-port OSFP to four 200Gb/s twin-port QSFP112 Direct Attached Copper cable. Using the Octal Small Formfactor Plug (OSFP) and contains eight high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 100Gb/s. This cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems. Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 800G to QSFP112 4x200G Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#210701
#210701
US$199.00
FS P/N: OSFP-800G-4QPC005FS P/N: OSFP-800G-4QPC005
Заказы 2
Отзыв 1
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 19 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 800G DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP112, 30AWG)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***y
United States
March 14, 2024
Everything works perfect, Shipping was done fast and professional will keep you guys in mind for future orders.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели