FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.
Это изображение касается XSG-SFP-D-L.

Generic Compatible XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class D 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module

#210529
#210529

Semtech DFB&EML 3.5W 10G/10G SC/UPC

US$629.00
FS P/N: XSG-SFP-D-L
FS P/N: XSG-SFP-D-L
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class D Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)

The Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver provides a symmetric 9.953Gbps, 2.488Gbps & 1.244Gbps upstream and 9.953Gbps & 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 and SFP+ MSA.

Specifications
XSG-SFP-D-L
XSG-SFP-D-L
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML+DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
8~11dBm (9.953G)6~10dBm (2.488G)
Rx Power
-32~-11dBm (9.953G) -33.5~-13dBm (2.488G) -35~-15dBm (1.244G)
Class
D
Max Link Budget
35dB
Receiver Overload
≤-11dBm (9.953G) ≤-13dBm (2.488G) ≤-15dBm (1.244G)
Receiver Sensitivity
≥-32dBm (9.953G) ≥-33.5dBm (2.488G) ≥-35dBm (1.244G)
Power Consumption
3.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Access network, XG-PON Access network, GPON Access network
Protocols
ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP+ MSA
Operating Temperature
0 to 70°C (32℉ to 158℉)
DDM/DOM
Support
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание

Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class D Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)

The Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver provides a symmetric 9.953Gbps, 2.488Gbps & 1.244Gbps upstream and 9.953Gbps & 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 and SFP+ MSA.

Specifications
XSG-SFP-D-L
XSG-SFP-D-L
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML+DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
8~11dBm (9.953G)6~10dBm (2.488G)
Rx Power
-32~-11dBm (9.953G) -33.5~-13dBm (2.488G) -35~-15dBm (1.244G)
Class
D
Max Link Budget
35dB
Receiver Overload
≤-11dBm (9.953G) ≤-13dBm (2.488G) ≤-15dBm (1.244G)
Receiver Sensitivity
≥-32dBm (9.953G) ≥-33.5dBm (2.488G) ≥-35dBm (1.244G)
Power Consumption
3.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Access network, XG-PON Access network, GPON Access network
Protocols
ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP+ MSA
Operating Temperature
0 to 70°C (32℉ to 158℉)
DDM/DOM
Support
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$629.00

Задержка поставки