The Mellanox Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a 800G OSFP port on one end and to two 400G OSFP ports on the other end and is suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) FS for Mellanox Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR
#205005
#205005
US$179.00
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005
Заказы 121
Отзывы 4
Вопросы 3
4 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Breakout DAC Twinax Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP800-2OPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2× OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
69mm (repeated),34.5mm (single)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
M***s
Canada
December 18, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0L***i
United States
December 11, 2023
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0J***a
United States
December 08, 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели