FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.

Customized S5800-48MBQ, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 40Gb QSFP+, Support MPLS&MLAG

#204587
#204587

MLAG VXLAN MPLS LACP

US$2,399.00
FS P/N: S5800-48MBQ
FS P/N: S5800-48MBQ
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 1
Power Supply:
AC Power
License:
Standard License
52 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$200.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

S5800-48MBQ, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 40Gb QSFP+

The S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet layer 3 switch features 48x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 and 2x 40G QSFP+ ports. This managed enterprise switch delivers 600 Gbps switching capacity and 445.76 Mpps forwarding rate for superior processing performance and network reliability.

Supporting advanced features, including MLAG, IPv4/IPv6, SNMP etc., FS agile S5800-48MBQ managed switch is ideal for next generation enterprise, Wi-Fi 6 Access, Metro and HCI (Hyper Converged Infrastructure) networks.

Specifications
Ports
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Switching Capacity
600 Gbps
Forwarding Rate
445.76 Mpps
ARP Table
12,288
Max./Min. Latency
0.96μs/0.66μs
Flash Memory
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
MAC Address
98K
Fan Number
4 (3+1 Redundancy) Hot-swappable
Number of VLANs
4,094
Jumbo Frame
9,600
DRAM
2GB
MLAG
Support
BGP
Support
Packet Buffer
9MB
MTBF
99,936.04
Airflow
Front-to-Back
Max. Power Consumption
92W
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Upgrade Your Network To High Bandwidth And Scalability
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Redundancy Design
Improve Network Stability
40G Uplink
High Bandwidth Meets Diverse Needs
Hierarchical Design
Easy For Future Expansion
Gigabit Access Switch with 25G and 40G Ports
Gigabit ports for access switches or servers, 25G and 40G ports for aggregation switches.
600 Gbps
Switching Capacity
445.76 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Support IPv4/IPv6 Dual-Stack

Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.

Upgraded to 2.5G for a Super-fast and Future-proof Network

48 ports of 2.5GBASE-T RJ-45 provide higher gigabit speeds and can meet devices access of different rates, especially the scenario of WIFI6 and next-generation multi-rate LAN wired network.

Flexible Management and Operation
Users can configure, monitor and troubleshoot the device in real-time without having CLI expertise.
Easy of management: Web, CLI, Telnet
Diverse of monitor and maintain: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Network Security: SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)License (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели