The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3-2015 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Optical Transceiver Module for FS Switches, Support 4× 100G-SR1.2
#199409
#199409
US$1,279.00
FS P/N: QDD-SR4.2-400GFS P/N: QDD-SR4.2-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF,850nm,100m,MPO,DOM)
Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 70m@OM3/150m@OM5 | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Packaging Technology | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center | Data Center 400G to 8x 50G Breakout | Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Data Center |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели